Menu  Rechercher

Pied ajustable non articulé 60.0 mm M12 125.0 mm Naturel

Référence Essentra :

10300381

Référence du fabricant:

550112

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 19 33,6374 €
20 - 39 30,2822 €
40 + 25,2209 €
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

134,55 €

4 x 33,6374 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Diamètre base 60.0 mm
Longueur filetage 125.0 mm
Matière de la base Acier inoxydable
Type de l'embase Rigid
Couleur Naturel
Type de montage Goujon fileté
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter