Menu  Rechercher

Remo One 0.8 mm 25.4 mm 76.2 mm Blanc

Ce ruban mousse adhésif double face est doté d'un adhésif permanent sur une face et d'un adhésif amovible sur l'autre. Idéal pour une utilisation sur les présentoirs PLV et dans les points de vente
Article de code:

470755

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
3 - 14 143,7877 €
15 + 135,1654 €
Qté par sac standard : 3

Commande par lots de 3

Prix total :

431,36 €

3 x 143,7877 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type adhésif Caoutchouc
Couleur Blanc
Amovible Permanent One Side;Removable One Side
Quantité par carton 7500
Code produit 3919908099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter