Menu  Rechercher

Remo Two 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

Ce bloc de mousse est doté d'un revêtement adhésif amovible à chaque extrémité et est utilisé pour créer un effet 3D sur vos présentoirs. Peut être utilisé sur diverses surfaces, notamment le carton, le bois et le verre.
Article de code:

471043

9000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
3000 - 11999 0,0836 €
12000 + 0,0753 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 3000

Prix total :

250,80 €

3000 x 0,0836 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Blanc
Amovible One Side Permanent;One Side Removable
Code produit 3919908099
Type adhésif Caoutchouc

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter