Menu  Rechercher

Plaquettes de bande de mousse double face - 2 faces repositionnables - Thick Remo Two

En stock

Thick Remo Two est un bloc de mousse adhésive double face utilisé pour créer un effet 3-D. Il comporte notre adhésif repositionnable sur les deux faces. Notre adhésif repositionnable s'enlève proprement de la plupart des surfaces dures, non sujettes à délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif repositionnable, base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. Applications. Signalétique publicitaire et temporaire. Présentoirs temporaires et permanents. Graphiques publicitaires à usage unique. Contrevenants et oscillateurs

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Amovible Overall Length Overall Thickness Overall Width Ajouter au panier
0,2623 € - 0,2623 € 2875 En stock
One Side Permanent;One Side Removable
0,1464 € - 0,1464 € Demander le délai de livraison ici
One Side Permanent;One Side Removable
0,0753 € - 0,0836 € 9000 En stock
One Side Permanent;One Side Removable
0,2284 € - 0,2284 € Demander le délai de livraison ici
One Side Permanent;One Side Removable
0,1189 € - 0,1267 € Demander le délai de livraison ici
One Side Permanent;One Side Removable
Remo Two 38.1 mm 38.1 mm 38.1 mm Blanc

471069

Gamme de prix
0,2623 € - 0,2623 €

Niveaux de stock
2875 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Caoutchouc
Remo Two 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

471058

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Caoutchouc
Remo Two 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

471043

Gamme de prix
0,0836 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Caoutchouc
Remo Two 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

471053

Gamme de prix
0,2284 € - 0,2284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Caoutchouc
Remo One 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

470768

Gamme de prix
0,1267 € - 0,1189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Code produit
    3919908099
  • Type adhésif
    Caoutchouc