Menu  Rechercher

Remo Two 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

Ce bloc de mousse est doté d'un revêtement adhésif amovible à chaque extrémité et est utilisé pour créer un effet 3D sur vos présentoirs. Peut être utilisé sur diverses surfaces, notamment le carton, le bois et le verre.
Article de code:

471058

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
6012 + 0,1464 €
Qté par sac standard : 6012

Commande par lots de 6012

Prix total :

880,16 €

6012 x 0,1464 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Blanc
Amovible One Side Permanent;One Side Removable
Code produit 3919908099
Type adhésif Caoutchouc

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter