Menu  Rechercher

Poignée 179.0 mm Non Threaded Thermoplastique Noir

Poignée à tirer en forme de pont fabriquée en thermoplastique chargé en fibres de verre. Conception à montage à l’aide de vis. Adaptée à une utilisation dans le ferroviaire, les machines et les équipements, ainsi que dans les appareils électroménagers industriels et électriques. Solide poignée économique. Doté d’un trou traversant lisse et logement pour vis.
Référence Essentra :

10252727

Référence du fabricant:

462245

1600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 22,0286 €
100 + 8,7579 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

22,03 €

1 x 22,0286 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 50.0 mm
Longueur totale 204.0 mm
Filetage Non Threaded
Couleur Noir
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée Thermoplastique
Code produit 3926909790
Style de poignée Barre rectangulaire
Matière Thermoplastique
Type de montage Filetage spécial
Type Poignée de traction

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter