Menu  Rechercher

Poignée de traction - Plastique rectangulaire

En stock

Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.

Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.

Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.

  • Matière : Duroplast, thermoplastique
  • Couleur : blanc, noir, jaune, naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
4,5195 € - 11,329 € 2500 En stock
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
5,7965 € - 14,553 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
10252604 6,6287 € - 16,6621 € 1789 En stock
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
7,8196 € - 19,7053 € 3119 En stock
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
11,4352 € - 28,7444 € 70 En stock
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
8,9244 € - 22,4472 € 900 En stock
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
6,3848 € - 16,0897 € 2985 En stock
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
6,7004 € - 16,8731 € 534 En stock
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
10,7896 € - 27,1174 € 2649 En stock
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
11,4352 € - 28,7444 € 200 En stock
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,1793 € - 0,3525 € Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
PEBD
À clipser
24.0 mm
24.0 mm
5,7965 € - 14,553 € 3896 En stock
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
10252598 6,7722 € - 16,6621 € 19 En stock
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
6,5426 € - 16,4512 € 1474 En stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
0,2826 € - 0,5513 € Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
PEBD
À clipser
16.0 mm
26.0 mm
11,6217 € - 29,2265 € 61 En stock
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
0,2557 € - 0,3157 € 10500 En stock
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
PEHD
À clipser
11.5 mm
27.0 mm
4,8352 € - 12,2028 € 1810 En stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
7,0448 € - 17,6866 € 4147 En stock
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
11,4352 € - 28,7444 € 492 En stock
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
  • sur 2
Poignée 93.5 mm

10252673

Gamme de prix
11,329 € - 4,5195 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    93.5 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée 105.0 mm M6 x 9

10252567

Gamme de prix
14,553 € - 5,7965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    105.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Longueur totale
    121.0 mm
  • Filetage
    M6 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 117.0 mm M6 x 9

10252604

Gamme de prix
16,6621 € - 6,6287 €

Niveaux de stock
1789 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    133.0 mm
  • Filetage
    M6 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 132.0 mm M6 x 9

10252642

Gamme de prix
19,7053 € - 7,8196 €

Niveaux de stock
3119 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    156.0 mm
  • Filetage
    M6 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 117.0 mm M8 x 15

10252758

Gamme de prix
28,7444 € - 11,4352 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    48.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Filetage
    M8 x 15
  • Couleur
    Noir
Poignée 179.0 mm

10252727

Gamme de prix
22,4472 € - 8,9244 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    179.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur totale
    204.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée 110.0 mm M6 x 9

10252581

Gamme de prix
16,0897 € - 6,3848 €

Niveaux de stock
2985 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    110.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    133.0 mm
  • Filetage
    M6 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 93.5 mm M6 x 9

10252628

Gamme de prix
16,8731 € - 6,7004 €

Niveaux de stock
534 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    93.5 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Longueur totale
    112.0 mm
  • Filetage
    M6 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 179.0 mm M8 x 9

10252666

Gamme de prix
27,1174 € - 10,7896 €

Niveaux de stock
2649 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    179.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur totale
    204.0 mm
  • Filetage
    M8 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 120.0 mm M8 x 9

10252772

Gamme de prix
28,7444 € - 11,4352 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    48.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Filetage
    M8 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée pour emballage carton 24.0 mm Non Threaded PEBD Noir

10394960

Gamme de prix
0,3525 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur totale
    158.0 mm
  • Filetage
    Non Threaded
  • Couleur
    Noir
Poignée 105.0 mm M5 x 9

10252550

Gamme de prix
14,553 € - 5,7965 €

Niveaux de stock
3896 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    105.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
  • Longueur totale
    121.0 mm
  • Filetage
    M5 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 117.0 mm M5 x 9

10252598

Gamme de prix
16,6621 € - 6,7722 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    133.0 mm
  • Filetage
    M5 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 132.0 mm

10252703

Gamme de prix
16,4512 € - 6,5426 €

Niveaux de stock
1474 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    156.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée pour emballage carton 160.0 mm Non Threaded PEBD Noir

10394984

Gamme de prix
0,5513 € - 0,2826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    160.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Filetage
    Non Threaded
  • Couleur
    Noir
Poignée 132.0 mm M10 x 16

10252796

Gamme de prix
29,2265 € - 11,6217 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    132.0 mm
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Filetage
    M10 x 16
  • Couleur
    Noir
Poignée pour emballage carton 150.0 mm Non Threaded PEHD Jaune

10126530

Gamme de prix
0,3157 € - 0,2557 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    150.0 mm
  • Hauteur totale
    27.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Filetage
    Non Threaded
  • Couleur
    Jaune
Poignée 117.0 mm

10252680

Gamme de prix
12,2028 € - 4,8352 €

Niveaux de stock
1810 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée 117.0 mm M8 x 9

10252635

Gamme de prix
17,6866 € - 7,0448 €

Niveaux de stock
4147 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    117.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Filetage
    M8 x 9
  • Couleur
    Noir
Poignée 110.0 mm M6 x 9

10252741

Gamme de prix
28,7444 € - 11,4352 €

Niveaux de stock
492 En stock
Caractéristiques
  • Distance du trou de montage
    110.0 mm
  • Hauteur totale
    48.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Filetage
    M6 x 9
  • Couleur
    Noir