Menu  Rechercher

Poignée 110.0 mm M6 Duroplast Noir

Poignée à tirer en forme de pont fabriquée en Duroplast avec finition brillante. Conception à montage à l’aide de vis. Adaptée à une utilisation dans le ferroviaire, les machines et les équipements, ainsi que dans les appareils électroménagers industriels et électriques. Solide poignée économique. Dotée d'une douille filetée femelle aveugle en laiton.
Référence Essentra :

10252741

Référence du fabricant:

462247

592 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 27,6825 €
100 + 11,0127 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

27,68 €

1 x 27,6825 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 48.0 mm
Longueur totale 140.0 mm
Filetage M6
Couleur Noir
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée Duroplast
Code produit 3926909790
Style de poignée Barre rectangulaire
Matière Duroplast
Type de montage Insert taraudé
Type Poignée de traction

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter