Menu  Rechercher

Poignée pour emballage carton 24.0 mm Non Threaded PEBD Noir

Référence Essentra :

10394960

Référence du fabricant:

496991

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3459 €
1000 + 0,176 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

34,59 €

100 x 0,3459 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 24.0 mm
Longueur totale 158.0 mm
Filetage Non Threaded
Couleur Noir
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée PEBD
Code produit 3926909790
Style de poignée Poignée plate
Type de montage Par encliquetage
Type Handle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter