Menu  Rechercher

Poignées caoutchouc – Rondes

En stock

Notre large gamme de poignées est adaptée à un éventail d'applications. Disponibles dans une variété de types de poignées, notamment celles avec prise pour les doigts qui sont idéales pour les applications exigeant une prise en main solide. La gamme étendue propose des options sans prise pour les doigts, pour landau et paume des mains.

La plus grande partie de notre gamme est en polychlorure de vinyle (PVC) noir. Nous proposons toutefois aussi une option en PVC souple dont l'aspect est blanc. Le PVC bénéficie d'une haute résistance aux impacts, d'une résistance aux températures plus basses. Il est également moins résistant aux produits chimiques. Les options de poignée à prise facile sont en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé noir. Cette matière en fibre de verre est extrêmement solide et durable.

Ces matières flexibles et durables s'adaptent aux tailles de barre standard et peuvent être utilisées sur des chariots manuels, des perforeuses, des outils et de nombreux autres types d'équipements et d'applications.

Séries: SR1525

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Type de poignée Hole Diameter Length Ajouter au panier
0,6632 € - 1,7497 € 451 En stock
Sans prise pour les doigts
2,1003 € - 4,4976 € 162 En stock
Avec prise pour les doigts
0,666 € - 1,6598 € 4387 En stock
Avec prise pour les doigts
1,4646 € - 3,6271 € 211 En stock
Avec prise pour les doigts
1,6028 € - 3,424 € 157 En stock
Avec prise pour les doigts
2,4457 € - 2,501 € 7 En stock
Sans prise pour les doigts
0,6425 € - 1,622 € Demander le délai de livraison ici
Sans prise pour les doigts
0,952 € - 2,5013 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
0,543 € - 1,3493 € 348 En stock
Avec prise pour les doigts
1,9897 € - 4,2655 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
3,1642 € - 7,6605 € 1108 En stock
Avec prise pour les doigts
2,2799 € - 2,3075 € 20 En stock
Sans prise pour les doigts
1,1731 € - 2,4693 € Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
1,3955 € - 3,6852 € 367 En stock
Avec prise pour les doigts
0,7171 € - 2,066 € 419 En stock
Avec prise pour les doigts
1,3278 € - 3,2209 € 300 En stock
Avec prise pour les doigts
1,0639 € - 2,8088 € 585 En stock
Avec prise pour les doigts
1,2892 € - 4,3235 € 10 En stock
Avec prise pour les doigts
3,261 € - 6,9931 € 153 En stock
Avec prise pour les doigts
3,938 € - 8,5311 € 65 En stock
Poignée de landau
  • sur 2
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 22.2 mm Noir

10131

Gamme de prix
1,7497 € - 0,6632 €

Niveaux de stock
451 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 105.0 mm 19.1 mm Noir

10188

Gamme de prix
4,4976 € - 2,1003 €

Niveaux de stock
162 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 19.1 mm Noir

50640

Gamme de prix
1,6598 € - 0,666 €

Niveaux de stock
4387 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 25.4 mm Noir

NGWA-0254-110

Gamme de prix
3,6271 € - 1,4646 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 19.1 mm Noir

SGWA-0191-110

Gamme de prix
3,424 € - 1,6028 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 20.0 mm 14.0 mm Noir

262083059901

Gamme de prix
2,501 € - 2,4457 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 19.1 mm Noir

10130

Gamme de prix
1,622 € - 0,6425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 19.1 mm Noir

10186

Gamme de prix
2,5013 € - 0,952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 15.9 mm Blanc

50521

Gamme de prix
1,3493 € - 0,543 €

Niveaux de stock
348 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir

NGWA-0222-110

Gamme de prix
4,2655 € - 1,9897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 230.0 mm 13.0 mm Noir

RGWA-0127-230

Gamme de prix
7,6605 € - 3,1642 €

Niveaux de stock
1108 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 12.5 mm 12.0 mm Noir

262062559901

Gamme de prix
2,3075 € - 2,2799 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 25.4 mm Noir

10126

Gamme de prix
2,4693 € - 1,1731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 105.0 mm 22.2 mm Noir

10161

Gamme de prix
3,6852 € - 1,3955 €

Niveaux de stock
367 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 108.0 mm 13.0 mm Noir

15358

Gamme de prix
2,066 € - 0,7171 €

Niveaux de stock
419 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 19.1 mm Noir

NGWA-0191-110

Gamme de prix
3,2209 € - 1,3278 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir

10156

Gamme de prix
2,8088 € - 1,0639 €

Niveaux de stock
585 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 105.0 mm 25.4 mm Noir

10189

Gamme de prix
4,3235 € - 1,2892 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 150.0 mm 25.4 mm Noir

HGWA-0254-150

Gamme de prix
6,9931 € - 3,261 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 400.0 mm 15.9 mm Noir

PGWA-0159-400

Gamme de prix
8,5311 € - 3,938 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée de landau
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir

SGWA-0222-110

Gamme de prix
4,5267 € - 1,8654 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 30.0 mm 17.0 mm Noir

262084059901

Gamme de prix
3,0261 € - 3,0122 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
Poignée pour embout de tube 400.0 mm 19.1 mm Noir

PGWA-0191-400

Gamme de prix
11,9551 € - 5,5823 €

Niveaux de stock
338 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 25.4 mm Noir

SGWA-0254-110

Gamme de prix
5,049 € - 2,3628 €

Niveaux de stock
1475 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée pour embout de tube 35.0 mm 21.0 mm Noir

262105559901

Gamme de prix
4,6013 € - 4,5736 €

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
Poignée 13.0 mm 110.0 mm PVC Noir

FCWA-0127-110

Gamme de prix
0,5919 € - 0,3164 €

Niveaux de stock
4771 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée 25.4 mm 110.0 mm PVC Noir

FCWA-0254-110

Gamme de prix
1,1665 € - 0,4822 €

Niveaux de stock
2684 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée 19.1 mm 110.0 mm PVC Noir

FCWA-0191-110

Gamme de prix
0,9691 € - 0,3979 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée 22.2 mm 110.0 mm PVC Noir

FCWA-0222-110

Gamme de prix
0,9923 € - 0,4103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression
Poignée 15.9 mm 110.0 mm PVC Noir

FCWA-0159-110

Gamme de prix
0,8211 € - 0,3385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Forme de poignée
    Cylindrique
  • Bride d'extrémité
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Installation par pression