Menu  Rechercher

Poignée de traction 112.0 mm M6 Acier inoxydable

Poignée de traction avec conception monopièce. Offre un montage arrière solide et fiable avec un aspect fini soigné.
Référence Essentra :

10193716

Référence du fabricant:

1220499

4 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 9 35,8571 €
10 - 19 34,0608 €
20 - 39 32,2783 €
40 + 28,6995 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

71,71 €

2 x 35,8571 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Grenaillé mat
Matière de la poignée Acier inoxydable
Style de poignée Barre ovale
Filetage M6
Type de montage Trou fileté
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter