Menu  Rechercher

Poignées de traction – Métalliques, Femelles, à angle droit

En stock

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d’installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l’arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l’œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d’applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d’accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel


Séries: SR5112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Style de poignée Ajouter au panier
8,8382 € - 11,0622 € Demander le délai de livraison ici
M4
100.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole
Poignée en U
9,1826 € - 11,4926 € 148 En stock
M4
128.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole
Poignée en U
29,8004 € - 37,2326 € 4 En stock
M6
112.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole
Barre ovale
37,6487 € - 47,0609 € 2 En stock
M6
160.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole
Barre ovale
8,8096 € - 11,0048 € Demander le délai de livraison ici
M4
96.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole
Poignée en U
8,293 € - 10,3735 € 20 En stock
M4
64.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole
Poignée en U
9,0678 € - 11,3348 € 145 En stock
M4
120.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole
Poignée en U
31,1922 € - 38,983 € Demander le délai de livraison ici
M6
128.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole
Barre ovale
8,58 € - 10,7465 € Demander le délai de livraison ici
M4
88.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole
Poignée en U
25,802 € - 27,058 € 13 En stock
M5
Acier inoxydable
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
26,295 € - 27,5745 € 3 En stock
M5
Acier inoxydable
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
28,9245 € - 30,3333 € Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
30,568 € - 32,0592 € 5 En stock
M5
Acier inoxydable
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
Demander le délai de livraison ici
M4
88.0 mm
Inox 304
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
Demander le délai de livraison ici
M5
235.0 mm
Inox 304
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
Demander le délai de livraison ici
M4
96.0 mm
Inox 304
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
Demander le délai de livraison ici
M3
88.0 mm
Inox 304
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
Demander le délai de livraison ici
M5
120.0 mm
Inox 304
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
Demander le délai de livraison ici
M4
120.0 mm
Inox 304
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
Demander le délai de livraison ici
M5
180.0 mm
Inox 304
Trou fileté ; montage arrière
Tirer
Poignée de traction M4 100.0 mm 8.0 mm Acier inoxydable

10193655

Gamme de prix
11,0622 € - 8,8382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Grenaillé mat
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée en U
  • Distance du trou de montage
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Poignée de traction M4 128.0 mm 8.0 mm Acier inoxydable

10193679

Gamme de prix
11,4926 € - 9,1826 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Grenaillé mat
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée en U
  • Distance du trou de montage
    128.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Poignée de traction M6 112.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10193716

Gamme de prix
37,2326 € - 29,8004 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Grenaillé mat
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Barre ovale
  • Distance du trou de montage
    112.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Poignée de traction M6 160.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10193754

Gamme de prix
47,0609 € - 37,6487 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Grenaillé mat
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Barre ovale
  • Distance du trou de montage
    160.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Poignée de traction M4 96.0 mm 8.0 mm Acier inoxydable

10193709

Gamme de prix
11,0048 € - 8,8096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Grenaillé mat
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée en U
  • Distance du trou de montage
    96.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Poignée de traction M4 64.0 mm 8.0 mm Acier inoxydable

10193686

Gamme de prix
10,3735 € - 8,293 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Grenaillé mat
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée en U
  • Distance du trou de montage
    64.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Poignée de traction M4 120.0 mm 8.0 mm Acier inoxydable

10193662

Gamme de prix
11,3348 € - 9,0678 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Grenaillé mat
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée en U
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Poignée de traction M6 128.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10193730

Gamme de prix
38,983 € - 31,1922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Naturel
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Barre ovale
  • Distance du trou de montage
    128.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Poignée de traction M4 88.0 mm 8.0 mm Acier inoxydable

10193693

Gamme de prix
10,7465 € - 8,58 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Grenaillé mat
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée en U
  • Distance du trou de montage
    88.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Poignée en U M5 88.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10352182

Gamme de prix
27,058 € - 25,802 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Poli très brillant
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Tirer
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
Poignée en U M5 100.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10352199

Gamme de prix
27,5745 € - 26,295 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Tirer
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
Poignée en U M5 120.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10352205

Gamme de prix
30,3333 € - 28,9245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Tirer
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
Poignée en U M5 180.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10352212

Gamme de prix
32,0592 € - 30,568 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Tirer
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
Poignée de traction M4 88.0 mm 7.8 mm Inox 304

20604677


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Poli
  • Matière de la poignée
    Inox 304
  • Style de poignée
    Tirer
  • Distance du trou de montage
    88.0 mm
  • Longueur filetage
    7.8 mm
Poignée de traction M5 235.0 mm 9.7 mm Inox 304

20604721


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Poli
  • Matière de la poignée
    Inox 304
  • Style de poignée
    Tirer
  • Distance du trou de montage
    235.0 mm
  • Longueur filetage
    9.7 mm
Poignée de traction M4 96.0 mm 7.8 mm Inox 304

20604684


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Poli
  • Matière de la poignée
    Inox 304
  • Style de poignée
    Tirer
  • Distance du trou de montage
    96.0 mm
  • Longueur filetage
    7.8 mm
Poignée de traction M3 88.0 mm 6.7 mm Inox 304

20604660


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Poli
  • Matière de la poignée
    Inox 304
  • Style de poignée
    Tirer
  • Distance du trou de montage
    88.0 mm
  • Longueur filetage
    6.7 mm
Poignée de traction M5 120.0 mm 9.7 mm Inox 304

20604707


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Poli
  • Matière de la poignée
    Inox 304
  • Style de poignée
    Tirer
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Longueur filetage
    9.7 mm
Poignée de traction M4 120.0 mm 7.8 mm Inox 304

20604691


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Poli
  • Matière de la poignée
    Inox 304
  • Style de poignée
    Tirer
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
  • Longueur filetage
    7.8 mm
Poignée de traction M5 180.0 mm 9.7 mm Inox 304

20604714


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Poli
  • Matière de la poignée
    Inox 304
  • Style de poignée
    Tirer
  • Distance du trou de montage
    180.0 mm
  • Longueur filetage
    9.7 mm