Menu  Rechercher

Poignée en U M5 120.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10352205

Référence du fabricant:

1495487

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 14 29,7677 €
15 + 28,3851 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

29,77 €

1 x 29,7677 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière de la poignée Acier inoxydable
Caractéristiques spéciales Hygiénique
Style de poignée Tirer
Longueur filetage 10.0 mm
Filetage M5
Type de montage Trou fileté ; montage arrière
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter