Menu  Rechercher

Poignée de traction 88.0 mm M3 Acier Naturel

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Code article:

491388

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 4,2376 €
100 - 199 4,0101 €
200 + 3,811 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

42,38 €

10 x 4,2376 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Finition Chromé
Matière de la poignée Acier
Style de poignée Tirer
Filetage M3
Type de montage Threaded Hole;Back Mount
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter