Menu  Rechercher

Poignée de traction 120.0 mm M4 Acier

Poignée de traction avec conception monopièce. Offre un montage arrière solide et fiable avec un aspect fini soigné.
Référence Essentra :

10272008

Référence du fabricant:

491391

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Chromé
Matière de la poignée Acier
Style de poignée Tirer
Filetage M4
Type de montage Trou fileté ; montage arrière
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter