Menu  Rechercher

Poignées de traction - Trou traversant à angle droit

En stock

Les poignées de traction coudées, voûtées et à trou traversant se montent à l'avant, avec des profilés ergonomiques leur conférant un aspect esthétique et un confort d'utilisation. La vaste gamme de conceptions et de matériaux permet de répondre aux exigences de différentes applications et de différents environnements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la poignée Hauteur totale Ajouter au panier
6,8494 € - 9,1326 € 300 En stock
Nylon
55.0 mm
9,0821 € - 11,2917 € 1672 En stock
Nylon
39.0 mm
6,8494 € - 9,1326 € 20 En stock
Nylon
55.0 mm
11,7652 € - 14,7065 € 108 En stock
Nylon
46.0 mm
6,8494 € - 9,1326 € 3758 En stock
Nylon
56.0 mm
8,5226 € - 10,5743 € 10 En stock
Nylon
39.0 mm
1,0844 € - 1,2049 € 104 En stock
Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
4,2021 € - 6,5366 € 76 En stock
Acier
107.0 mm
4,3474 € - 6,7894 € 1430 En stock
Acier
80.0 mm
4,5913 € - 6,7894 € Demander le délai de livraison ici
Aluminium
55.0 mm
Poignée de traction 55.0 mm Insert taraudé Noir

10333532

Gamme de prix
9,1326 € - 6,8494 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    55.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Forme de poignée
    Barre ronde
  • Style de poignée
    Barre rectangulaire / poignée carrée
Poignée de traction 39.0 mm Filetage traversant Noir

10072639

Gamme de prix
11,2917 € - 9,0821 €

Niveaux de stock
1672 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur totale
    144.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Forme de poignée
    Barre rectangulaire / poignée carrée
Poignée de traction 55.0 mm Insert taraudé Noir

10333549

Gamme de prix
9,1326 € - 6,8494 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    55.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Forme de poignée
    Barre ronde
  • Style de poignée
    Barre rectangulaire / poignée carrée
Poignée de traction 46.0 mm Filetage traversant Noir

10185957

Gamme de prix
14,7065 € - 11,7652 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Longueur totale
    178.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
Poignée de traction 56.0 mm Insert taraudé Noir

10333556

Gamme de prix
9,1326 € - 6,8494 €

Niveaux de stock
3758 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Forme de poignée
    Carré
  • Style de poignée
    Barre rectangulaire / poignée carrée
Poignée de traction 39.0 mm Filetage traversant Noir

10185964

Gamme de prix
10,5743 € - 8,5226 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Longueur totale
    135.0 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon
  • Forme de poignée
    Barre rectangulaire / poignée carrée
Poignée 40.0 mm 186.5 mm Glass Filled Nylon 6 Noir

10095683

Gamme de prix
1,2049 € - 1,0844 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • Distance au centre du trou de montage
    160.0 mm
  • Distance du trou de montage
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Longueur totale
    186.5 mm
  • Couleur de la poignée
    Noir
Agencements de poignées 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Acier

20074500

Gamme de prix
6,5366 € - 4,2021 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    8.5 mm Through Hole
  • Distance au centre du trou de montage
    300.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    8.5 mm
  • Hauteur totale
    107.0 mm
  • Longueur totale
    332.0 mm
Poignée de traction 80.0 mm Acier Noir

10100646

Gamme de prix
6,7894 € - 4,3474 €

Niveaux de stock
1430 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    80.0 mm
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Extrémités de poignées
  • Code produit
    3926909790
  • Type de montage
    Screw-On
Poignée de traction 55.0 mm (L) Nylon Noir

10100639

Gamme de prix
6,7894 € - 4,5913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    55.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Extrémités de poignées
  • Code produit
    3926909790