20074500
387300
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 14,6053 € |
20 + | 10,4324 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Distance au centre du trou de montage | 300.0 mm |
Distance au centre du trou de montage | 300.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 8.5 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.335 in |
Hauteur totale | 107.0 mm |
Hauteur totale | 4.213 in |
Longueur totale | 332.0 mm |
Longueur totale | 13.071 in |
Couleur de la poignée | Noir |
Matière de la poignée | Acier |
Forme de poignée | Barre ronde |
Style de poignée | Poignée, pont |
Normes | DIN-EN ISO 1043-1 |
Code produit | 8302420090 |
Type de montage | Front Counterbored Through Hole |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.