Menu  Rechercher

Poignée de traction 120.0 10.0 5.0 Naturel Aluminium

Cette poignée de traction ovale est en forme de pont. Elle dispose d'un aspect propre et professionnel et sert à ouvrir et fermer des portes à usage intensif. Elle est en aluminium, ce qui lui confère une résistance à la corrosion et de la solidité.
Référence Essentra :

20252052

Référence du fabricant:

20252052

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 14,93 €
10 - 19 13,44 €
20 - 49 12,69 €
50 + 11,94 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

14,93 €

1 x 14,93 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 120.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Couleur Naturel
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter