Menu  Rechercher

Porte étiquettes - Bases

En stock

Porte-étiquettes papillon utilisé dans les supports marketing, signalisations et autres applications de détail pour point de vente, ainsi que dans les meubles. Il est facile et rapide à installer et à retirer.

Ces clips sont disponibles dans des modèles tels que les clips standard, les clips papillon et les porte-cartes qui conviennent à une grande variété de tailles et d’applications.

  • Matière : Polystyrène (PS)
  • Couleur : Transparent

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Style de base Type de l'embase Hauteur de la base Diamètre base Ajouter au panier
0,4462 € - 0,694 € 498 En stock
Small Adhesive Base
Adhesive Base
15.0 mm
28.0 mm
0,116 € - 0,1805 € 498 En stock
Medium Base
Non Adhesive
12.0 mm
40.0 mm
0,703 € - 0,7811 € 2495 En stock
Magnetic Base
Magnetic Base
23.0 mm
20.0 mm
Porte étiquettes Base adhésive petit modèle 15.0 mm 28.0 mm ABS Transparent

497023

Gamme de prix
0,694 € - 0,4462 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Style de base
    Small Adhesive Base
  • Type de l'embase
    Adhesive Base
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Diamètre base
    28.0 mm
Porte étiquettes Base moyenne 12.0 mm 40.0 mm ABS Transparent

497022

Gamme de prix
0,1805 € - 0,116 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Style de base
    Medium Base
  • Type de l'embase
    Non Adhesive
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Diamètre base
    40.0 mm
Porte étiquettes Base magnétique 23.0 mm PS Transparent

497024

Gamme de prix
0,7811 € - 0,703 €

Niveaux de stock
2495 En stock
Caractéristiques
  • Style de base
    Magnetic Base
  • Type de l'embase
    Magnetic Base
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polystyrène
  • Diamètre base
    20.0 mm