Menu  Rechercher

Porte étiquettes Base magnétique 23.0 mm PS Transparent

Bases pour Pop Clip utilisées dans les supports marketing, signalisations et autres applications de détail pour point de vente, ainsi que dans les meubles. Ce clip à base magnétique est facile et rapide à installer et retirer. Fabriqué en polystyrène.
Référence Essentra :

10395103

Référence du fabricant:

497024

2495 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,796 €
2500 + 0,7164 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

398,00 €

500 x 0,796 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de base Base magnétique
Type de l'embase Magnetic Base
Couleur Transparent
Matière complète Polystyrène
Diamètre base 20.0 mm
Hauteur de la base 23.0 mm
Price per piece incl VAT 1.8684 GBP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter