Menu  Rechercher

Goupille à ressort M4 1.5 15.0 Acier noir

Ce poussoir à ressort avec goupille et douille hexagonale est conçu pour les applications requérant un positionnement de précision, un indexage ou un verrouillage. La douille hexagonale du boîtier est utilisée avec une clé Allen ou hexagonale pour une installation et un réglage simples. Il peut supporter des températures jusqu'à 250 ºC et est en inox.
Référence Essentra :

20254056

Référence du fabricant:

20254056

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 4,6975 €
20 - 49 4,2288 €
50 - 99 3,9944 €
100 - 499 3,5257 €
500 + 3,057 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,70 €

1 x 4,6975 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Normale
d1 M4
d2 1.5
l1 15.0
s1 1.5
t 0.6
w1 0.6
Charge du ressort F1 ≈ N 4.5
Charge du ressort F2 ≈ N 16.0
A/F 1.3
Poids g 0.86
Matière Acier noir
Finition Noirci

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter