Menu  Rechercher

Goupille à ressort M16 7.5 32.0 Acier inoxydable

Ce poussoir à ressort avec goupille et douille hexagonale est conçu pour les applications requérant un positionnement de précision, un indexage ou un verrouillage. La douille hexagonale du boîtier est utilisée avec une clé Allen ou hexagonale pour une installation et un réglage simples. Il peut supporter des températures jusqu'à 250 ºC et est en inox.
Article de code:

20254261

18 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 23,83 €
20 - 49 21,45 €
50 - 99 20,26 €
100 - 499 17,87 €
500 + 15,49 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

23,83 €

1 x 23,83 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Charge de ressort Normal
d1 M16
d2 7.5
l1 32.0
s1 5.0
t 2.5
w1 3.2
Charge du ressort F1 ≈ N 45.0
Charge du ressort F2 ≈ N 100.0
A/F 5.0
Poids g 32.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter