Menu  Rechercher

Goupille à ressort 6.0 5.0 7.0 Thermoplastique

Ce poussoir à ressort Expander Fit est utilisé pour le positionnement, l'application de pression et le levage. Sa conception lui permet de se dilater et de rétrécir pour s'adapter à un éventail de tolérances de trous. Son installation par pression et facile et ne requiert aucun outil. Fabriqué en thermoplastique et résiste à des températures comprises entre -30 °C et +50 °C.
Référence Essentra :

20252779

Référence du fabricant:

20252779

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 1,46 €
20 - 49 1,31 €
50 - 99 1,24 €
100 + 1,10 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,46 €

1 x 1,46 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Body Thermo & Ball Stainless
d1 +0.1 6.0
d2 5.0
d3 6.5
d4 +0.2 6.0
l1 ±0.2 7.0
l2 1.0
s1 1.6
Charge du ressort F1 ≈ N 6.2
Charge du ressort F2 ≈ N 12.6
Température max. C -30/+50
Poids g 0.63
Matière Thermoplastique

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter