Menu  Rechercher

Goupille à ressort 4.0 3.0 5.0 Thermoplastique

Ce poussoir à ressort Expander Fit est utilisé pour le positionnement, l'application de pression et le levage. Sa conception lui permet de se dilater et de rétrécir pour s'adapter à un éventail de tolérances de trous. Son installation par pression et facile et ne requiert aucun outil. Fabriqué en thermoplastique et résiste à des températures comprises entre -30 °C et +50 °C.
Référence Essentra :

20252823

Référence du fabricant:

20252823

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 1,35 €
20 - 49 1,22 €
50 - 99 1,15 €
100 + 1,01 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,35 €

1 x 1,35 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Body Thermo & Ball Stainless
d1 +0.1 4.0
d2 3.0
d3 4.6
d4 +0.2 4.0
l1 ±0.2 5.0
l2 1.0
s1 0.8
Charge du ressort F1 ≈ N 3.0
Charge du ressort F2 ≈ N 6.5
Température max. C -30/+50
Poids g 0.12
Matière Thermoplastique

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter