Menu  Rechercher

Disque de protection de bride 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Référence Essentra :

10386835

Référence du fabricant:

491701

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 2,1289 €
50 - 499 1,1024 €
500 - 999 1,0489 €
1000 + 0,994 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

10,64 €

5 x 2,1289 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 15.9 mm
OD 98.4 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) 3/4
Indice de pression nominale 150
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter