Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
Matière: PP Couleur: Noir Series Code: SR1172
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | b1 | Indice de pression nominale | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0764 € - 2,3039 € | 299 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
150
|
1
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
1,7134 € - 3,6852 € | 100 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
2 1/2
|
7 in
177.8 mm
|
||
1,103 € - 5,6003 € | 3 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
150
|
5
|
10 in
254.0 mm
|
||
7,7932 € - 15,8434 € | 29 En stock |
1 in
25.4 mm
|
150
|
12
|
19 in
482.6 mm
|
||
1,162 € - 2,4925 € | 628 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
150
|
1 1/4
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
1,8515 € - 3,9753 € | 500 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
3
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
3,2195 € - 6,9351 € | 412 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
150
|
6
|
11 in
279.4 mm
|
||
0,9755 € - 2,0892 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
150
|
3/4
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
1,5337 € - 3,2789 € | 543 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
2
|
6 in
152.4 mm
|
||
2,2522 € - 4,8168 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
4
|
9 in
228.6 mm
|
||
6,3561 € - 12,2453 € | 99 En stock |
1 in
25.4 mm
|
150
|
10
|
16 in
406.4 mm
|
||
1,2505 € - 2,6812 € | 124 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
150
|
1 1/2
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,853 € - 0,853 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
3 1/2
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
4,2282 € - 9,1114 € | 100 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
150
|
8
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
0,9257 € - 1,9818 € | 100 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
150
|
1/2
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
8,7742 € - 9,7553 € | 40 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
10
|
DN 400
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
8,9815 € - 18,1648 € | 126 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
DN 350
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
12,2149 € - 13,5966 € | 5 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
10
|
DN 500
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
11,0265 € - 23,591 € | 160 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
150
|
18
|
25 in
635.0 mm
|
||
20,5055 € - 21,5833 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
26
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.