Menu  Rechercher

Protection pour brides 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Noir PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Référence Essentra :

10386941

Référence du fabricant:

491712

300 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 9,2845 €
25 - 249 4,7873 €
250 - 499 4,5479 €
500 + 4,3085 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 5

Prix total :

46,42 €

5 x 9,2845 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 22.2 mm
OD 342.9 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) 8
Indice de pression nominale 150
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter