Menu  Rechercher

Disque de protection de bride 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Article de code:

491735

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 2,6253 €
500 - 999 2,4872 €
1000 + 2,3628 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

131,27 €

50 x 2,6253 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 22.2 mm
OD 228.6 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) 3 1/2
Indice de pression nominale 300
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter