Menu  Rechercher

Disque de protection de bride 273.1 mm ASME, ANSI 600 4

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Article de code:

491754

265 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 6,6739 €
25 + 1,6711 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 5

Prix total :

33,37 €

5 x 6,6739 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 25.4 mm
OD 273.1 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) 4
Indice de pression nominale 600
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter