Menu  Rechercher

Disque de protection de bride 330.2 mm ASME, ANSI 600 5

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Référence Essentra :

10387368

Référence du fabricant:

491755

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 4,5338 €
250 - 499 4,3085 €
500 + 4,1114 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

113,35 €

25 x 4,5338 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 28.6 mm
OD 330.2 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) 5
Indice de pression nominale 600
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter