Menu  Rechercher

Protection pour brides 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Noir PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Référence Essentra :

10387535

Référence du fabricant:

491772

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,6614 €
500 - 999 1,577 €
1000 + 1,5065 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

83,07 €

50 x 1,6614 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 25.4 mm
OD 149.2 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) 1
Indice de pression nominale 900
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter