Menu  Rechercher

Disque de protection de bride 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Article de code:

491776

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 1,0382 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

51,91 €

50 x 1,0382 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 28.6 mm
OD 244.5 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) 2 1/2
Indice de pression nominale 900
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter