Menu  Rechercher

Disque de protection de bride 469.9 mm ASME, ANSI 900 8

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Référence Essentra :

10387610

Référence du fabricant:

491781

8 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 + 7,6033 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

190,08 €

25 x 7,6033 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 38.1 mm
OD 469.9 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) 8
Indice de pression nominale 900
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter