Menu  Rechercher

Disque de protection de bride 546.1 mm ASME, ANSI 900 10

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Article de code:

491782

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 9,3408 €
100 - 199 8,871 €
200 + 8,4426 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

93,41 €

10 x 9,3408 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 38.1 mm
OD 546.1 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) 10
Indice de pression nominale 900
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter