Menu  Rechercher

Disque de protection de bride 190.0 mm DIN 6 DN80

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Référence Essentra :

10387771

Référence du fabricant:

491803

115 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 4,0509 €
50 - 499 2,0979 €
500 - 999 1,9994 €
1000 + 1,8867 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

20,25 €

5 x 4,0509 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 18.0 mm
OD 190.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN80
Indice de pression nominale 6
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter