Menu  Rechercher

Protection pour brides 440.0 mm DIN 6 DN 300 Noir PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Référence Essentra :

10387832

Référence du fabricant:

491809

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 14,252 €
25 - 249 7,378 €
250 + 7,012 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

14,25 €

1 x 14,252 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 22.0 mm
OD 440.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 300
Indice de pression nominale 6
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter