Menu  Rechercher

Disque de protection de bride 755.0 mm DIN 6 DN 600

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Référence Essentra :

10387863

Référence du fabricant:

491813

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 17,7552 €
100 + 16,8682 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

177,55 €

10 x 17,7552 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 24.0 mm
OD 755.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 600
Indice de pression nominale 6
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter