Menu  Rechercher

Disque de protection de bride 220.0 mm DIN 10 DN100

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Référence Essentra :

10387955

Référence du fabricant:

491823

50 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 4,6422 €
50 - 499 2,4218 €
500 - 999 2,295 €
1000 + 2,1683 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

23,21 €

5 x 4,6422 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 18.0 mm
OD 220.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN100
Indice de pression nominale 10
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter