Menu  Rechercher

Entretoise en céramique 1.6 mm 4.5 mm 8.0 mm

Perle isolante en céramique pour assurer la protection et l'isolation. Hautement résistantes à la chaleur et à la tension, peuvent être empilées pour des assemblages de fils plus longs.
Référence Essentra :

10151969

Référence du fabricant:

CER-2

16132 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0951 €
5000 - 9999 0,0879 €
10000 - 19999 0,0833 €
20000 - 29999 0,0785 €
30000 + 0,0694 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

95,10 €

1000 x 0,0951 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Matière complète Céramique stéatite C220
Code produit 8546200000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter