Menu  Rechercher

Protection bord de tôle 1.4 mm 1.4 mm 4.0 mm PE Naturel

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Article de code:

49088

11 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 56,9568 €
10 - 19 54,1104 €
20 + 51,2639 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

56,96 €

1 x 56,9568 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme Dentelé
Type Serrated Lengths
Hauteur du conduit 2.5 mm
Largeur intérieure 1.4 mm
Longueur 3.8 mm
Longueur totale 25.0 m
Largeur totale 3.8 mm
Matière complète Polyéthylène
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter