Menu  Rechercher

Protection bord de tôle 1.4 mm 1.7 mm 5.5 mm Acier inoxydable Noir

This continuous grommet is made from 304 stainless steel coated with black nylon. The grommet is flexible enough to provide additional support and protection for wires passing through panels. Comes with a yellow colour code strip.
Article de code:

MCGF-3N

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 843,6164 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

843,62 €

1 x 843,6164 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme Dentelé
Type Flexible
Largeur totale 3.3 mm
Matière complète Acier inoxydable
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Longueur de rouleau 30 m
Code produit 7307291090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter