Menu  Rechercher

Protection bord de tôle 1.3 mm 2.2 mm 3.9 mm PA Naturel

Ce passe-fil moulé est fabriqué à partir de nylon naturel et offre un soutien et une protection supplémentaires pour les fils passant à travers les panneaux. Conforme avec NASM21266.
Référence Essentra :

10160671

Référence du fabricant:

MGS-2-01

3001 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,666 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

66,60 €

100 x 0,666 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme Dentelé
Type Flexible
Hauteur du conduit 2.5 mm
Largeur intérieure 2.3 mm
Longueur 320.5 mm
Longueur totale 320.5 mm
Largeur totale 4.4 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Caractéristique militaire MS21266-2N
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter