Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 99 | 1,9206 € |
100 + | 1,5337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Forme | Dentelé |
Type | Flexible |
Hauteur du conduit | 4.6 mm |
Hauteur du conduit | 0.180 in |
Largeur intérieure | 13.1 mm |
Largeur intérieure | 0.516 in |
Longueur | 320.5 mm |
Longueur | 12.618 in |
Longueur totale | 320.5 mm |
Longueur totale | 12.618 in |
Largeur totale | 16.3 mm |
Largeur totale | 0.642 in |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Caractéristique militaire | MS21266-8N |
Code produit | 7307291090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer