Menu  Rechercher

Protection bord de tôle 30.0 m 1.5 mm 0.8 mm

Ce passe-fil solide offre une protection contre les bords rugueux des panneaux qui peuvent compromettre la sécurité des pièces et des personnes qui entrent en contact avec.
Article de code:

NGSE-2.5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 4,4493 €
150 - 509 3,1642 €
510 - 1019 2,4872 €
1020 + 2,1693 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

133,48 €

30 x 4,4493 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type Solid Lengths
Hauteur du conduit 0.8 mm
Longueur 4.4 mm
Longueur totale 30.0 m
Matière complète Polyamide 6
Longueur de rouleau 30 m
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter