Menu  Rechercher

Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

Cette bande bord de tôle solide inclut un adhésif sensible à la pression et simple d'emploi offrant une adaptation stable et une protection contre les bords de panneaux tranchants pouvant compromettre la sécurité des pièces et des personnes qui entrent en contact avec.
Article de code:

PGSG-6B

32 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 133,9749 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

133,97 €

1 x 133,9749 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme Non dentelée
Type Solid Lengths
Matière complète Polyéthylène basse densité
Longueur de rouleau 30 m
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter