Menu  Rechercher

Protection bord de tôle 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Naturel

La bande dentelée bord de tôle protège des bords rudes des panneaux pouvant compromettre la sécurité des pièces et des personnes qui entrent en contact avec. Le bord dentelé donne de la flexibilité à la bande, la rendant plus adaptée aux formes de panneaux irrégulières.
Article de code:

SNGSE-3

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 5,9278 €
150 - 509 4,3687 €
510 + 3,719 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

177,83 €

30 x 5,9278 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme Dentelé
Type Serrated Lengths
Longueur totale 30.0 m
Matière complète Polyamide 6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter