Menu  Rechercher

Protections de bord

En cours de production

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
0,6535 € - 0,6535 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
4.4 mm
1,4646 € - 1,4646 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
11.3 mm
917,5138 € - 917,5138 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
3.6 mm
917,5138 € - 917,5138 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
4.6 mm
49087 47,4364 € - 52,7286 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.2 mm
75,1963 € - 83,556 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
8.3 mm
2,1693 € - 4,4493 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
3,4544 € - 4,1867 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
3,4861 € - 6,2243 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1,9897 € - 4,0762 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
2,1693 € - 2,9846 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
112,5717 € - 112,5717 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
97,7767 € - 97,7767 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
109,036 € - 109,036 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
119,952 € - 119,952 € Demander le délai de livraison ici
2.7 mm
96,7796 € - 96,7796 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
148,3337 € - 148,3337 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
398,6012 € - 398,6012 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
164,2104 € - 177,8623 € Demander le délai de livraison ici
105,8994 € - 121,1127 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 5
Protection bord de tôle 1.3 mm 2.2 mm 3.9 mm PA Naturel

MGS-2-01

Gamme de prix
0,6535 € - 0,6535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    2.3 mm
Protection bord de tôle 6.5 mm 8.1 mm 6.5 mm PA Naturel

MGS-6-01

Gamme de prix
1,4646 € - 1,4646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Protection bord de tôle 0.7 mm 1.1 mm 5.1 mm Acier inoxydable Noir

MCG-1N

Gamme de prix
917,5138 € - 917,5138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 2.9 mm 3.3 mm 5.1 mm Acier inoxydable Noir

MCG-6N

Gamme de prix
917,5138 € - 917,5138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 0.9 mm 1.8 mm 2.4 mm PE Naturel

49087

Gamme de prix
52,7286 € - 47,4364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Serrated Lengths
  • Hauteur du conduit
    1.8 mm
  • Largeur intérieure
    0.9 mm
Protection bord de tôle 5.0 mm 5.0 mm 5.8 mm PE Naturel

49091

Gamme de prix
83,556 € - 75,1963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Serrated Lengths
  • Hauteur du conduit
    4.0 mm
  • Largeur intérieure
    5.0 mm
Protection bord de tôle 30.0 m 1.5 mm 0.8 mm

NGSE-2.5

Gamme de prix
4,4493 € - 2,1693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    Solid Lengths
  • Hauteur du conduit
    0.8 mm
  • Longueur
    4.4 mm
  • Longueur totale
    30.0 m
Protection bord de tôle 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Naturel

SNGSE-2

Gamme de prix
4,1867 € - 3,4544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Serrated Lengths
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
Protection bord de tôle 2.0 mm 4.8 mm PA Naturel

SNGSE-5

Gamme de prix
6,2243 € - 3,4861 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Serrated Lengths
  • Hauteur du conduit
    1.2 mm
  • Longueur
    8.0 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm 4.8 mm 4.8 mm PEBD Naturel

PGSE-5

Gamme de prix
4,0762 € - 1,9897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    Solid Lengths
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Protection bord de tôle 1.5 mm 2.0 mm 4.4 mm PEBD Naturel

SPGSE-2.5

Gamme de prix
2,9846 € - 2,1693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Serrated Lengths
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

PGSG-6

Gamme de prix
112,5717 € - 112,5717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Non dentelée
  • Type
    Solid Lengths
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30 m
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

PGSG-2B

Gamme de prix
97,7767 € - 97,7767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Non dentelée
  • Type
    Solid Lengths
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30 m
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

SPGSG-2B

Gamme de prix
109,036 € - 109,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Serrated Lengths
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30 m
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

SPGSG-2.5

Gamme de prix
119,952 € - 119,952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Serrated Lengths
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30 m
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

PGSG-3

Gamme de prix
96,7796 € - 96,7796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Non dentelée
  • Type
    Solid Lengths
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30 m
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

SPGSG-3B

Gamme de prix
148,3337 € - 148,3337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Serrated Lengths
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30 m
Protection bord de tôle 1.6 mm 12.7 mm TPE Noir

RG-1

Gamme de prix
398,6012 € - 398,6012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Non dentelée
  • Type
    Flexible
  • Hauteur du conduit
    9.5 mm
  • Largeur intérieure
    0.8 mm
Protection bord de tôle 9.5 mm PS Blanc

CH200X250-48

Gamme de prix
177,8623 € - 164,2104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme
    Non dentelée
  • Type
    Solid
  • Longueur totale
    1.2 m
  • Matière complète
    Polystyrène
Protection bord de tôle 12.7 mm PA Gris

DSC-2-48

Gamme de prix
121,1127 € - 105,8994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme
    Non dentelée
  • Type
    Solid
  • Longueur totale
    1.2 m
  • Matière complète
    Polyamide 6