Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: TPE, , PEBDCouleur: Bleu, , RougeIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | H | Filetage | Couleur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0156 € - 0,0243 € | 25100 En stock |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Rouge
|
||
0,072 € - 0,1121 € | 100 En stock |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Rouge
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Request the lead time here |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rouge
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | 100 En stock |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.3/16 x 12
|
Rouge
|
||
0,0274 € - 0,0427 € | Request the lead time here |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2 X 20
|
Rouge
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Request the lead time here |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
Rouge
|
||
0,0201 € - 0,0313 € | Request the lead time here |
|
|
1/8"
|
Bleu
|
||
0,1202 € - 0,187 € | Request the lead time here |
|
|
1.1/4"
|
Bleu
|
||
0,0324 € - 0,0505 € | Request the lead time here |
|
|
M10
|
Bleu
|
||
0,0929 € - 0,1446 € | Request the lead time here |
|
|
M36
|
Bleu
|
||
0,0574 € - 0,0893 € | Request the lead time here |
|
|
7/8" x 14
|
Bleu
|
||
0,0593 € - 0,0922 € | Request the lead time here |
|
|
3/4" x 16
|
Bleu
|
||
0,0555 € - 0,0863 € | Request the lead time here |
|
|
1.1/16" x 12
|
Bleu
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | 15000 En stock |
|
|
|
Rouge
|
||
0,089 € - 0,1384 € | 6 En stock |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.1/4"
|
Rouge
|
||
0,1024 € - 0,1593 € | 100 En stock |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1.1/2"
|
Rouge
|
||
0,0251 € - 0,039 € | Request the lead time here |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16 x 20
|
Rouge
|
||
0,0292 € - 0,0455 € | 100 En stock |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rouge
|
||
0,0439 € - 0,0683 € | Request the lead time here |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
Rouge
|
||
0,0411 € - 0,0639 € | Request the lead time here |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1.1/16" x 12
|
Rouge
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.