Menu  Rechercher

Connecteur 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Laiton Naturel

This chrome-plated brass bottom fixing connector can be used with cable and poster holders to display window prints or posters. Ideal for use in the retail and point of sale industries.
Article de code:

496902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 - 149 1,4727 €
150 - 749 1,0519 €
750 + 0,9467 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 15

Prix total :

22,09 €

15 x 1,4727 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Bottom Fixing
Longueur totale 28.0 mm
Diamètre total 10.0 mm
Diamètre 3.0 mm
Couleur Naturel
Finition Chromé
Matière complète Laiton
Price per piece incl VAT 1.5247 EUR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter