Une large gamme de fixations et de connecteurs pour systèmes d'affichage par câble, qui peuvent être utilisés avec des câbles et des attaches d'affiche, afin de présenter des impressions de vitrine, des affiches et d'autres éléments. Ils sont idéaux pour l’agencement de magasins et pour de nombreux équipements de points de vente.
Les composants inclus dans cette gamme sont les suivants : connecteurs, connecteurs coudés, connecteurs pour fixation murale, fixations inférieures et platines de fixation murale. Chaque composant est vendu séparément.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
2,6298 € - 4,0908 € | 1194 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
Wall Fixing Connector
|
||
0,9467 € - 1,4727 € | 1017 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Bottom Fixing
|
||
1,183 € - 1,8402 € | Demander le délai de livraison ici |
1.24 in
31.5 mm
|
Elbow Connector
|
||
5,5943 € - 8,7023 € | 92 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Wall Fixing Plate
|
||
1,2448 € - 1,9364 € | 800 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
Connector
|
||
2,4206 € - 3,7654 € | Demander le délai de livraison ici |
3.661 in
93.0 mm
|
Wall Fixing Connector
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.